Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/12-ST-3,5 BD:1-12 - 1945517

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III / 2): 160 V, número de polos: 12, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1945517
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918858452
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,400 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!