Conector de placa de circuito impresso - MC 0,5/12-G-2,5 AU - 1945504

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 4 A, número de polos: 12, passo: 2,5 mm, Cor: verde, superfície de contato: Ouro, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1945504
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918858322
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,417 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930