Conector de placa de circuito impresso - FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5 GY BD:1-8Q - 1945494

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 4 A, número de polos: 8, passo: 2,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: cinza, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1945494
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918858278
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,541 GRM