Régua de pinos - PST 1,0/ 5-3,5 MAG - 1945478

Nenhuma figura disponível

Header, Corrente nominal: 8 A, Número de pólos: 5, Medida do passo: 3,5 mm, Cor: preto, Superfície de contato: Estanho, A corrente máxima varia de acordo com o conector utilizado. O mais baixo dos dois valores de corrente para conector e régua de pinos é decisivo. A régua de pinos é fabricada a partir de material sintético resistente a altas temperaturas e é assim apropriado para o processo Reflow.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1945478
Quantidade de embalagem (VPE) 29 Unid
Quantidade mínima de pedido 29 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918883492
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,220 GRM