Conector de placa de circuito impresso - DFK-MSTB 2,5/ 6-G-5,08BD13-8SO - 1945083

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Header de passagem, corrente nominal: 12 A, número de polos: 6, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão soldável/conexão para conector plano, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • A conexão do cabo no lado interno do equipamento possibilita um posicionamento flexível da passagem de parede
  • Seleção livre - conexão de solda fixa ou conexão de encaixe plano normalizada
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1945083
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918857561
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,155 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930