Conector de placa de circuito impresso - MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 VPE500 - 1945054

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 4, passo: 5,08 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1945054
Quantidade de embalagem (VPE) 500 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918857264
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,960 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930