Conector de placa de circuito impresso - MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 BKCR1 - 1944974

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 2, passo: 5,08 mm, Cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1944974
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918855673
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,036 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930