Conector de placa de circuito impresso - ZEC 1,5/ 6-ST-7,5 GY NZ:7-0100 - 1944563

A ilustração indica uma variante de 10 pólos

Conector direto de placas de circuito impresso, corrente nominal: 10 A, número de polos: 6, passo: 7,5 mm, tipo de conexão: conexão à mola, cor: cinza, superfície de contato: Estanho, montagem: Tecnologia de encaixe direto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Conexão direta econômica com somente um componente
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • Direção de encaixe paralela à placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1944563
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918854553
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,309 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem GR (Grécia)