Conector de placa de circuito impresso - FKCT 2,5/ 5-STF-5,08 BD NZ 725 - 1944411

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 5, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1944411
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918850371
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,503 GRM