Conector de placa de circuito impresso - GMSTB 2,5/ 6-STF-7,62 BD NZ 23 - 1944408

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 630 V, número de polos: 6, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1944408
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918850357
Peso por unidade (exclusive embalagem) 12,328 GRM