Header de passagem - PC 6-16/ 4-G-10,16 BUGY NZ11803 - 1943991

A ilustração indica uma variante de 8 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 76 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, número de polos: 4, passo: 10,16 mm, cor: cinza azulado, superfície de contato: Prata, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1943991
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918850883
Peso por unidade (exclusive embalagem) 14,910 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem PL (Polônia)