Conector de placa de circuito impresso - PC 6/ 4-ST-10,16 BUGY NZ11802 - 1943962

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 41 A, número de polos: 4, passo: 10,16 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza azulado, superfície de contato: Prata

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1943962
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918850821
Peso por unidade (exclusive embalagem) 33,418 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)