Conector de placa de circuito impresso - PC 6/ 4-ST-10,16 BUGY NZ11801 - 1943946

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 41 A, número de polos: 4, passo: 10,16 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza azulado, superfície de contato: Prata

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência
  • A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1943946
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
GTIN 4017918850838
Peso por unidade (exclusive embalagem) 33,227 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)