Conector de placa de circuito impresso - PC 4 HV/ 4-ST-7,62 BUGYNZ10222 - 1943865

Nenhuma figura disponível

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 20 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, número de polos: 4, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza azulado, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1943865
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918850746
Peso por unidade (exclusive embalagem) 18,241 GRM