Header de passagem - PC 4/ 4-G-7,62 BUGYNZ10221 - 1943852

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 20 A, tensão de teste (III/2): 630 V, número de polos: 4, passo: 7,62 mm, cor: cinza azulado, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda, Flange de fixação: acessórios Código 1827570

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1943852
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918850937
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,600 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930