Conector de placa de circuito impresso - MSTBV 2,5/ 6-GF-5,08 (1-3,5,6) - 1943292

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 6, passo: 5,08 mm, Cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1943292
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918846978
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,800 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930