Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 6-GF-5,08 BUGY 11804 - 1942811

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 6, passo: 5,08 mm, cor: cinza azulado, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Direção de encaixe paralela à placa de circuito impresso
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1942811
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918850975
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,770 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930