Conector de placa de circuito impresso - FKC 2,5 HC/12-ST-5,08 - 1942471

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 16 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 12, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência
  • Otimizado para situações de montagem em espaços exíguos: operação e conexão dos condutores no mesmo sentido
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1942471
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 494 (C-1-2013)
GTIN 4017918878344
Peso por unidade (exclusive embalagem) 20,667 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!