Conector de placa de circuito impresso - MCV 1,5/ 3-G-3,5 PIN 4,6 - 1942057

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 8 A, número de polos: 3, passo: 3,5 mm, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1942057
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918845018
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930