Conector de placa de circuito impresso - FRONT-MC 1,5/ 6-ST-3,81XTS1100 - 1942028

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 6, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento frontal, cor: branco creme, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Otimizado para situações de montagem em espaços exíguos: operação e conexão dos condutores no mesmo sentido
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1942028
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918863678
Peso por unidade (exclusive embalagem) 155,080 GRM