Conector de placa de circuito impresso - FRONT-MC 1,5/ 3-ST-3,81BDC-ASO - 1941812

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, número de polos: 3, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento frontal, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Otimizado para situações de montagem em espaços exíguos: operação e conexão dos condutores no mesmo sentido
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1941812
Quantidade de embalagem (VPE) 1