Header de passagem - PCV 6-16/ 4-G-10,16 CODED GY NZ - 1941676

A ilustração indica uma variante de 8 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 76 A, número de polos: 4, passo: 10,16 mm, cor: cinza, superfície de contato: Prata, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1941676
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
GTIN 4017918843496
Peso por unidade (exclusive embalagem) 15,510 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem PL (Polônia)