Conector de placa de circuito impresso - MCD 0,5/12-G1-2,5 GY - 1941634

A figura exibe uma variante de 10 polos com 20 contatos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 4 A, número de polos: 12, passo: 2,5 mm, cor: cinza, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1941634
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918844158
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,800 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem PL (Polônia)