Conector de placa de circuito impresso - MVSTBW 2,5/ 4-ST-5,08 BD:5-8 - 1941375

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 4, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1941375
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918839819
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,300 GRM