Conector de placa de circuito impresso - DFK-MSTB 2,5/ 7-G-5,08 BD:1-7 - 1941252

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Header de passagem, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 7, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão soldável/conexão para conector plano, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Montagem direta, o acessório com o código 5030172 só pode ser utilizado em combinação com MSTB 2,5/...ST-5,08 e MSTBT 2,5/...ST-5,08.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • A conexão do cabo no lado interno do equipamento possibilita um posicionamento flexível da passagem de parede
  • Seleção livre - conexão de solda fixa ou conexão de encaixe plano normalizada
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1941252
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918854966
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,990 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930