Caixa básica - MCD 0,5/12-G1U-2,5 - 1941139

Nenhuma figura disponível

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 4 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 12, passo: 2,5 mm, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1941139
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918877972
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,850 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem PL (Polônia)

Configurador

Você pode configurar este artigo!