Conector de placa de circuito impresso - MSTBVA 2,5/11-G-5,08 1,3,5,7NZ - 1941126

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 11, passo: 5,08 mm, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1941126
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918846954
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,608 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930