Header - MSTBV 2,5/ 5-GF-5,08 THT BK - 1940923

A ilustração indica uma variante de 8 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 5, passo: 5,08 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, As informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1940923
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 147 (CC-2002)
GTIN 4017918838324
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,194 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930