Header de passagem - MSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 THT - 1940897

A ilustração indica uma variante de 8 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 2, passo: 5,08 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, As informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1940897
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 147 (CC-2002)
GTIN 4017918899486
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,776 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930