Header de passagem - MSTB 2,5/ 3-G-5,08 PIN 2,5 VPE - 1940664

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 3, passo: 5,08 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Direção de encaixe paralela à placa de circuito impresso
  • Artigos alinháveis na grelha possibilitam placas de circuito impresso equipadas de modo flexível e economizador de espaço
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1940664
Quantidade de embalagem (VPE) 1000 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918835491
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,996 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930