Conector de placa de circuito impresso - MDSTB 2,5/ 3-G-5,08 (VE 500) - 1940648

A figura exibe uma variante de 10 polos com 20 contatos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 10 A, número de polos: 3, passo: 5,08 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1940648
Quantidade de embalagem (VPE) 500 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918835477
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,820 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930