Header de passagem - MSTBA 2,5/11-G-5,08 (VE 1000) - 1940635

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 11, passo: 5,08 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Direção de encaixe paralela à placa de circuito impresso
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1940635
Quantidade de embalagem (VPE) 1000 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918835460
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,440 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930