Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 (VE 1000) - 1940538

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 8, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1940538
Quantidade de embalagem (VPE) 1000 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918835316
Peso por unidade (exclusive embalagem) 13,230 GRM