Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 (VE 1000) - 1940499

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 3, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1940499
Quantidade de embalagem (VPE) 1000 Unid
GTIN 4017918835378
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,982 GRM