Header - MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 THT-R56 - 1940415

A ilustração indica uma variante de 8 pólos

Header, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 2, passo: 5,08 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, As informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1940415
Quantidade de embalagem (VPE) 140 Unid
Quantidade mínima de pedido 140 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 149 (CC-2002)
GTIN 4017918850401
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,070 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930