Conector de placa de circuito impresso - MSTBA 2,5/ 4-G BU - 1940347

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, número de polos: 4, passo: 5 mm, cor: azul, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Direção de encaixe paralela à placa de circuito impresso
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1940347
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918837181
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,490 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930