Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/14-ST-3,81 BG BDNZ:1-22 - 1940295

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 14, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza cascalho, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1940295
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918834906
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,933 GRM