Conector de placa de circuito impresso - GFKC 2,5/ 9-STF-7,5 - 1939594

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 630 V, número de polos: 9, passo: 7,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho, Os conectores de encaixe COMBICON somente podem ser operados sem potência. Se por razões técnicas operacionais precisarem ser ligadas potências menores, podem ser obtidos sob consulta valores empíricos

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Passo maior para maiores requisitos de tensão
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Combinável com família MSTB 2,5
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1939594
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 273 (CC-2009)
GTIN 4017918880194
Peso por unidade (exclusive embalagem) 16,334 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!