Conector de placa de circuito impresso - MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 OG - 1938825

A figura exibe a variante MSTBVA 2,5/5-G-5,08 AU

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 5, passo: 5,08 mm, cor: laranja, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1938825
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918842604
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,110 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930