Conector de placa de circuito impresso - MCVW 1,5/ 5-ST-3,81 BD2:4-8 - 1938566

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 5, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1938566
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918827113
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,984 GRM