Conector de placa de circuito impresso - PC 4/12-ST-7,62 NZASR31346A BK - 1938414

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Conector para placa de circuito impresso, número de polos: 12, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1938414
Quantidade de embalagem (VPE) 1