Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 GY BD9-1SO - 1938058

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 9, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso, cor: cinza, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1938058
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918812249
Peso por unidade (exclusive embalagem) 15,020 GRM