Borne de placa de circuito impresso - MKDS 5/ 9-9,5 BG BD:NZ +/-SCHR - 1937813

A ilustração indica uma variante de produto de 2 pólos

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 32 A, tensão nominal: 1000 V, passo: 9,52 mm, número de polos: 9, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: cinza cascalho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1937813
Quantidade de embalagem (VPE) 25 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918732400
Peso por unidade (exclusive embalagem) 26,206 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010