Header de passagem - MC 1,5/10-GF-3,5 THT - 1937392

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 10, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, As informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Passo 3,5 mm
  • Direção de encaixe paralela à placa de circuito impresso
  • Caixa básica THR com pequena altura construtiva e passo compacto
  • Forma de fornecimento: embalagem de papelão - material a granel para séries pequenas
  • Forma de fornecimento Embalagem em fita conforme IEC 60286-3 para componentes automatizados
  • Aplicação em processos de refusão SMT
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1937392
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 197 (CC-2011)
GTIN 4017918892883
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,010 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930