Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/ 9-ST-3,81 GY BD:9-1 SO - 1937114

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 9, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1937114
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918730178
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,415 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!