Conector de placa de circuito impresso - MCVR 1,5/ 9-ST-3,81 GY BD:1-9 - 1936432

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, número de polos: 9, passo: 3,81 mm, cor: cinza, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1936432
Quantidade de embalagem (VPE) 1

Configurador

Você pode configurar este artigo!