Borne compacto a parafuso - PT 2,5/ 2-5,0-H - 1935776

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 32 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5 mm, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso com lâmina de proteção do condutor, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde. Com a utilização de terminais tubulares, obtém-se 250 V apenas juntamente com categoria de sobretensão/grau de impurezas II/2.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Grande capacidade de conexão através de área de borne retangular
  • Permite a conexão de dois condutores
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1935776
Quantidade de embalagem (VPE) 250 Unid
Página de catálogo Página 427 (C-1-2013)
GTIN 4017918948399
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,410 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)

Configurador

Você pode configurar este artigo!