Borne de placa de circuito impresso - FK-MPT 0,5/ 2-3,5-H BD:+,- - 1935491

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Borne de placa de circuito impresso, tensão nominal: 250 V, passo: 3,5 mm, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Fácil conexão em circuito de potenciais - ideal para aplicações BUS
  • Tamanho reduzido do componente para aplicações com pouco espaço disponível
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1935491
Quantidade de embalagem (VPE) 1