Conector de placa de circuito impresso - MDSTBV 2,5/16-GF-5,08 BU - 1763627

A figura exibe uma variante de 10 polos com 20 contatos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 10 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 16, passo: 5,08 mm, cor: azul, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1763627
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356410533
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,220 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930