Conector de placa de circuito impresso - MSTBA 2,5/17-G-5,08 AU - 1748455

A ilustração indica a variante de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 17, passo: 5,08 mm, cor: verde, superfície de contato: Ouro, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Direção de encaixe paralela à placa de circuito impresso
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1748455
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918226527
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,100 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930